chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Bus Terminating Resistor
RSE-48TR-EX
Rendelési azonosító sz. 6602250
Raktáron
Árcsoport
K3
Listaár
50,00 EUR
Tétel összesen
50,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
PA Bus Components
RSE-48TR-EX
Műszaki adatok
Network protocol
PROFIBUS-PA
Application
Data
Connector A
, M12 × 1, Straight
Number of pins
4
Approvals
ATEX
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Accessory type
Terminating resistor
Installation area
zone 1
Connection technology signal
M12
Főbb jellemzők
Connector A
, M12 × 1, Straight