chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Bus Terminating Resistor
RSMV-48TR-EX
Rendelési azonosító sz. 6602370
Raktáron
Árcsoport
K3
Listaár
89,00 EUR
Tétel összesen
89,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Connectivity
Accessories
RSMV-48TR-EX
Műszaki adatok
Network protocol
PROFIBUS-PA
Application
Data
Connector A
Male, 7/8″-16 UN, Straight
Number of pins
4
Approvals
ATEX
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Accessory type
Terminating resistor
Installation area
zone 1
Connection technology signal
7/8”
Főbb jellemzők
Connector A
Male, 7/8″-16 UN, Straight
Ügyfélszolgálat felkeresése