chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Bus Terminating Resistor
RSV-49TR-EX
Rendelési azonosító sz. 6602709
Raktáron
Árcsoport
K3
Listaár
76,00 EUR
Tétel összesen
76,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Connectivity
Accessories
RSV-49TR-EX
Műszaki adatok
Network protocol
FOUNDATION fieldbus
Application
Data
Connector A
Male, M12 × 1, Straight
Number of pins
4
Approvals
ATEX
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Accessory type
Terminating resistor
Installation area
zone 1
Connection technology signal
7/8”
Főbb jellemzők
Connector A
Male, M12 × 1, Straight