chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
RSMV-CCO | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
End Cap 7/8″
RSMV-CCO
Rendelési azonosító sz. 6604489
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Application
Data
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Accessory type
Closure cap
Raktáron
Árcsoport
K3
Listaár
31,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
Accessories
RSMV-CCO
Tétel összesen
31,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése