chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Adapter
FKSDD-RJ45SF-44
Rendelési azonosító sz. 6611523
Raktáron
Árcsoport
K1
Listaár
48,00 EUR
Tétel összesen
48,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Application
Data
Connector A
Female, M12 × 1, Straight, D-coded
Number of pins
4
Coupling nut/screw material A
Brass
Connector B
Female, RJ45, Straight
Number of Pins
4
Coupling nut/screw material B
Brass
Voltage (V)
48
Current (A)
4
Approvals
UL Listed
Accessory type
Adapter
Főbb jellemzők
Connector A
Female, M12 × 1, Straight, D-coded
Connector B
Female, RJ45, Straight
home
Turck-Shop
Connectivity
Accessories
FKSDD-RJ45SF-44