chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Adapter
AD-FKM4.5-FKM4.5
Rendelési azonosító sz. 6628074
Raktáron
Árcsoport
K1
Listaár
19,00 EUR
Tétel összesen
19,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Application
Signal
Connector A
Female, M12 × 1, Straight
Number of pins
5
Coupling nut/screw material A
Brass
Connector B
Female, M12 × 1, Straight
Number of Pins
5
Coupling nut/screw material B
Brass
Voltage (V)
60
Current (A)
4
Accessory type
Adapter
Főbb jellemzők
Connector A
Female, M12 × 1, Straight
Connector B
Female, M12 × 1, Straight
home
Turck-Shop
Connectivity
Accessories
AD-FKM4.5-FKM4.5