chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
AD-FKM5.324-FSM4.211/YE | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Adapter
AD-FKM5.324-FSM4.211/YE
Rendelési azonosító sz. 6635433
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Application
Signal
Connector A
Female, M12 × 1, Straight
Number of pins
5
Voltage (V)
60
Current (A)
4
Coupling nut/screw material A
Brass
Accessory type
Adapter
Coupling nut/screw material B
Brass
Connector B
Male, M12 × 1, Straight
Number of Pins
4
Főbb jellemzők
Connector A
Female, M12 × 1, Straight
Connector B
Male, M12 × 1, Straight
Raktáron
Listaár
19,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
Accessories
AD-FKM5.324-FSM4.211/YE
Tétel összesen
19,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése