chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
RSEV57-TR2/RFID | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Terminating Resistor for Constructing an RFID Line Topology
RSEV57-TR2/RFID
Rendelési azonosító sz. 6636988
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Network protocol
DeviceNet, CANopen
Application
Data, RFID
Connector A
Male, M12 × 1
Number of pins
4
Coupling nut/screw material A
Stainless Steel
Voltage (V)
30
Accessory type
Terminating resistor
Főbb jellemzők
Connector A
Male, M12 × 1
Raktáron
Árcsoport
K1
Listaár
26,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
Accessories
RSEV57-TR2/RFID
Tétel összesen
26,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése