chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
FKSD-FKSD-44 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Accessories for Fieldbus Systems
FKSD-FKSD-44
Rendelési azonosító sz. 6935264
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Network protocol
Ethernet
Application
Data
Connector A
Female, M12 × 1, Straight
Number of pins
4
Receptacle housing material A
Brass
Screw-in thread
M16 × 1.5
Voltage (V)
48
Current (A)
4
Accessory type
Adapter
Főbb jellemzők
Connector A
Female, M12 × 1, Straight
home
Turck-Shop
Connectivity
Accessories
FKSD-FKSD-44
Raktáron
Árcsoport
K2
Listaár
43,00 EUR
Tétel összesen
43,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése