chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Y-FS4M12-2AL-SKP3 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
2-Way Splitter
Y-FS4M12-2AL-SKP3
Rendelési azonosító sz. 8008081
Raktáron
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Application
Signal
Design
Y-splitter
Connector A
Male, M12 × 1
Number of pins
4
Connector B
2 x Female, M8 × 1
Number of Pins
3
Coupling nut/screw material B
Brass
Voltage (V)
50
Current (A)
4
Ambient temperature min. (°C)
-30
Ambient temperature max. (°C)
90
Number of Ports
2
Accessory type
Adapter
Főbb jellemzők
Connector A
Male, M12 × 1
Connector B
2 x Female, M8 × 1
Árcsoport
K1
Listaár
39,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
Accessories
Y-FS4M12-2AL-SKP3
Tétel összesen
39,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése