chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
DeviceNet™ Receptacle
RSF RKF 57/22
Rendelési azonosító sz. U2309-6
Raktáron
Árcsoport
D1
Listaár
66,00 EUR
Tétel összesen
66,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Network protocol
DeviceNet
Application
Data
Design
Extension Cable
Connector A
Male, 7/8″-16 UN, Straight
Number of pins
5
Receptacle housing material A
Brass
Screw-in thread
7/8″-16 UN
Connector B
Female, 7/8″-16 UN
Number of Pins
5
Voltage (V)
600
Current (A)
9
Approvals
UL 2238, CSA C22.2 No. 182.3, CE, UKCA, RoHS
Receptacle housing material B
Brass
Accessory type
Adapter
Főbb jellemzők
Connector A
Male, 7/8″-16 UN, Straight
Connector B
Female, 7/8″-16 UN
home
Turck-Shop
Connectivity
Accessories
RSF RKF 57/22