chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
BIC-44-E424 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
BIC-44-E424
Rendelési azonosító sz. U3-00003
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Network protocol
Ethernet
Application
Data
Connector A
Female, M12 × 1, Straight
Number of pins
4
Connector B
Female, RJ45
Number of Pins
8
Voltage (V)
125
Current (A)
1.5
Accessory type
Wall feedthrough
Főbb jellemzők
Connector A
Female, M12 × 1, Straight
Connector B
Female, RJ45
Raktáron
Árcsoport
D1
Listaár
154,00 EUR
Tétel összesen
154,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
Accessories
BIC-44-E424
Ügyfélszolgálat felkeresése