chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Accessories for Fieldbus Systems
FKSDD RJ45SF 44
Rendelési azonosító sz. U3-00647
Raktáron
Árcsoport
D1
Listaár
47,00 EUR
Tétel összesen
47,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Network protocol
Ethernet
Application
Data
Design
Wall feedthrough
Connector A
Female, M12 × 1, Straight, D-coded
Number of pins
4
Receptacle housing material A
Die-cast zinc
Screw-in thread
M16 × 1.5
Connector B
Female, RJ45, Right angle
Number of Pins
8
Voltage (V)
50
Current (A)
0.2
Approvals
RoHS
Receptacle housing material B
Plastic
Accessory type
Adapter
Főbb jellemzők
Connector A
Female, M12 × 1, Straight, D-coded
Connector B
Female, RJ45, Right angle
home
Turck-Shop
Connectivity
Accessories
FKSDD RJ45SF 44