chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
RFID Cable Standard Version
CABLE-BLIDENT-25M/S2500
Rendelési azonosító sz. 100019088
Raktáron
Árcsoport
K2
Listaár
310,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
Bulk Cable
CABLE-BLIDENT-25M/S2500
Műszaki adatok
Cable length (m)
25
Application
RFID
Voltage (V)
30
Cable quality
PUR
Cable color
Yellow
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
90
Core cross-section (mm²)
0.25
Number of Conductors
4
Főbb jellemzők
Core cross-section (mm²)
0.25
Cable length (m)
25
Cable quality
PUR
Number of Conductors
4
Tétel összesen
310,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése