chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
CABLE 455-300M | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
PROFIBUS Cable
CABLE 455-300M
Rendelési azonosító sz. 6604288
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Network protocol
PROFIBUS-DP
Cable length (m)
300
Application
Data
Number of pins
2
Voltage (V)
250
Current (A)
4
Cable quality
PVC
Cable color
Violet
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
80
Core cross-section (mm²)
0.34
Number of Conductors
2
Főbb jellemzők
Core cross-section (mm²)
0.34
Cable length (m)
300
Cable quality
PVC
Number of Conductors
2
home
Turck-Shop
Connectivity
Bulk Cable
CABLE 455-300M
Raktáron
Árcsoport
D1
Listaár
1966,00 EUR
Tétel összesen
1966,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése