chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Bus Cable for CAN (DeviceNet, CANopen)
CABLE RF50877-5723-500M
Rendelési azonosító sz. 6604928
Raktáron
Árcsoport
D1
Listaár
3996,00 EUR
Tétel összesen
3996,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Network protocol
DeviceNet, CANopen
Cable length (m)
500
Application
Data
Voltage (V)
300
Current (A)
7
Cable quality
TPU
Cable color
Gray
Approvals
UL, CSA
Core cross-section (mm²)
0.52
Number of Conductors
4
Főbb jellemzők
Core cross-section (mm²)
0.52
Cable length (m)
500
Cable quality
TPU
Number of Conductors
4
home
Turck-Shop
Connectivity
Bulk Cable
CABLE RF50877-5723-500M