chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Cable452B-30M | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
PROFIBUS Cable
Cable452B-30M
Rendelési azonosító sz. 6611477
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Network protocol
PROFIBUS-DP
Cable length (m)
30
Application
Data
Voltage (V)
300
Current (A)
4
Cable quality
PVC
Cable color
Blue
Ambient temperature min. (°C)
-5
Ambient temperature max. (°C)
50
Core cross-section (mm²)
0.34
Number of Conductors
2
Főbb jellemzők
Core cross-section (mm²)
0.34
Cable length (m)
30
Cable quality
PVC
Number of Conductors
2
home
Turck-Shop
Connectivity
Bulk Cable
Cable452B-30M
Raktáron
Listaár
89,00 EUR
Tétel összesen
89,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése