chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PUR
CABLE2X0.50-XX-PUR-BU-500M/TXB
Rendelési azonosító sz. 6626973
Raktáron
Árcsoport
H1
Listaár
1881,00 EUR
Tétel összesen
1881,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length (m)
500
Application
Signal
Number of pins
2
Voltage (V)
300
Current (A)
4
Cable quality
PUR
Cable color
Blue
Special features
Suitable for drag chain use
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
80
Core cross-section (mm²)
0.5
Number of Conductors
2
Főbb jellemzők
Core cross-section (mm²)
0.5
Cable length (m)
500
Cable quality
PUR
Number of Conductors
2
home
Turck-Shop
Connectivity
Bulk Cable
CABLE2X0.50-XX-PUR-BU-500M/TXB