chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PVC
CABLE3X0.34-SH-PVC-BK-100M/TEL
Rendelési azonosító sz. 6627968
Raktáron
Árcsoport
H1
Listaár
285,00 EUR
Tétel összesen
285,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length (m)
100
Application
Signal
Number of pins
3
Voltage (V)
300
Current (A)
4
Cable quality
PVC
Cable color
Black
Special features
Shielded, Shielding on coupling nut
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
80
Core cross-section (mm²)
0.34
Number of Conductors
3
Főbb jellemzők
Core cross-section (mm²)
0.34
Cable length (m)
100
Cable quality
PVC
Number of Conductors
3
home
Turck-Shop
Connectivity
Bulk Cable
CABLE3X0.34-SH-PVC-BK-100M/TEL