chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
CABLE12X0.14-SH-PVC-BK-500M/TEL | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PVC
CABLE12X0.14-SH-PVC-BK-500M/TEL
Rendelési azonosító sz. 6627979
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length (m)
500
Application
Signal
Number of pins
12
Voltage (V)
300
Current (A)
1.5
Cable quality
PVC
Cable color
Black
Special features
Shielded, Shielding on coupling nut
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
80
Core cross-section (mm²)
0.14
Number of Conductors
12
Főbb jellemzők
Core cross-section (mm²)
0.14
Cable length (m)
500
Cable quality
PVC
Number of Conductors
12
Raktáron
Árcsoport
H1
Listaár
1906,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
Bulk Cable
CABLE12X0.14-SH-PVC-BK-500M/TEL
Tétel összesen
1906,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése