chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
CABLE12X0.14-XX-PVC-BK-100M/TEL | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PVC
CABLE12X0.14-XX-PVC-BK-100M/TEL
Rendelési azonosító sz. 6627982
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length (m)
100
Application
Signal
Number of pins
12
Voltage (V)
300
Current (A)
1.5
Cable quality
PVC
Cable color
Black
Ambient temperature min. (°C)
-5
Ambient temperature max. (°C)
80
Core cross-section (mm²)
0.14
Number of Conductors
12
Főbb jellemzők
Core cross-section (mm²)
0.14
Cable length (m)
100
Cable quality
PVC
Number of Conductors
12
home
Turck-Shop
Connectivity
Bulk Cable
CABLE12X0.14-XX-PVC-BK-100M/TEL
Raktáron
Árcsoport
H1
Listaár
258,00 EUR
Tétel összesen
258,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése