chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PUR
CABLE12X0.14-XX-PUR-BK-100M/TXL
Rendelési azonosító sz. 6628007
Raktáron
Árcsoport
H1
Listaár
429,00 EUR
Tétel összesen
429,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length (m)
100
Application
Signal
Number of pins
12
Voltage (V)
300
Current (A)
1.5
Cable quality
PUR
Cable color
Black
Special features
Suitable for drag chain use
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
80
Core cross-section (mm²)
0.14
Number of Conductors
12
Főbb jellemzők
Core cross-section (mm²)
0.14
Cable length (m)
100
Cable quality
PUR
Number of Conductors
12
home
Turck-Shop
Connectivity
Bulk Cable
CABLE12X0.14-XX-PUR-BK-100M/TXL