chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
CABLE3X0.34-XX-PUR-OG-100M/TXO | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PUR
CABLE3X0.34-XX-PUR-OG-100M/TXO
Rendelési azonosító sz. 6628620
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length (m)
100
Application
Signal
Number of pins
3
Voltage (V)
300
Current (A)
4
Cable quality
PUR
Cable color
Orange
Special features
Suitable for drag chain use
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
80
Core cross-section (mm²)
0.34
Number of Conductors
3
Főbb jellemzők
Core cross-section (mm²)
0.34
Cable length (m)
100
Cable quality
PUR
Number of Conductors
3
Raktáron
Árcsoport
H1
Listaár
294,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
Bulk Cable
CABLE3X0.34-XX-PUR-OG-100M/TXO
Tétel összesen
294,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése