chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
CABLE8X0.25-XX-PUR-GY-100M/TXG | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Actuator and Sensor Cable, PUR
CABLE8X0.25-XX-PUR-GY-100M/TXG
Rendelési azonosító sz. 6628640
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length (m)
100
Application
Signal
Number of pins
8
Voltage (V)
300
Current (A)
2
Cable quality
PUR
Cable color
Gray
Special features
Suitable for drag chain use
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
80
Core cross-section (mm²)
0.25
Number of Conductors
8
Főbb jellemzők
Core cross-section (mm²)
0.25
Cable length (m)
100
Cable quality
PUR
Number of Conductors
8
Raktáron
Árcsoport
H1
Listaár
486,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
Bulk Cable
CABLE8X0.25-XX-PUR-GY-100M/TXG
Tétel összesen
486,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése