chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Actuator and Sensor Cable, PUR
CABLE12X0.14-XX-PUR-GY-100M/TXG
Rendelési azonosító sz. 6628642
Raktáron
Árcsoport
H1
Listaár
410,00 EUR
Tétel összesen
410,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Connectivity
Bulk Cable
CABLE12X0.14-XX-PUR-GY-100M/TXG
Műszaki adatok
Cable length (m)
100
Application
Signal
Number of pins
12
Voltage (V)
300
Current (A)
1.5
Cable quality
PUR
Cable color
Gray
Special features
Suitable for drag chain use
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
80
Core cross-section (mm²)
0.14
Number of Conductors
12
Főbb jellemzők
Core cross-section (mm²)
0.14
Cable length (m)
100
Cable quality
PUR
Number of Conductors
12