chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Actuator and Sensor Cable, PUR
CABLE(4+1)X0.34-XX-PUR-YE-500M/TXY
Rendelési azonosító sz. 6628649
Raktáron
Árcsoport
H1
Listaár
2339,00 EUR
Tétel összesen
2339,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Connectivity
Bulk Cable
CABLE(4+1)X0.34-XX-PUR-YE-500M/TXY
Műszaki adatok
Cable length (m)
500
Application
Signal
Number of pins
4+PE
Voltage (V)
300
Current (A)
4
Cable quality
PUR
Cable color
Yellow
Special features
Suitable for drag chain use
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
80
Core cross-section (mm²)
0.34
Number of Conductors
5
Főbb jellemzők
Core cross-section (mm²)
0.34
Cable length (m)
500
Cable quality
PUR
Number of Conductors
5