chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PVC
CABLE4X0.34-XX-PVC-BU-500M/TEB
Rendelési azonosító sz. 6628657
Raktáron
Árcsoport
H1
Listaár
1012,00 EUR
Tétel összesen
1012,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length (m)
500
Application
Signal
Number of pins
4
Voltage (V)
300
Current (A)
4
Cable quality
PVC
Cable color
Blue
Ambient temperature min. (°C)
-5
Ambient temperature max. (°C)
80
Core cross-section (mm²)
0.34
Number of Conductors
4
Főbb jellemzők
Core cross-section (mm²)
0.34
Cable length (m)
500
Cable quality
PVC
Number of Conductors
4
home
Turck-Shop
Connectivity
Bulk Cable
CABLE4X0.34-XX-PVC-BU-500M/TEB