chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
CABLE3X0.34-SH-PVC-GY-500M/TEG | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PVC
CABLE3X0.34-SH-PVC-GY-500M/TEG
Rendelési azonosító sz. 6628841
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length
500
Application
Signal
Number of pins
3
Voltage
300
Current
4
Cable quality
PVC
Cable color
Gray
Ambient temperature min.
-5
Ambient temperature max.
80
Core cross-section
0.34
Number of Conductors
3
Főbb jellemzők
Core cross-section
0.34
Cable length
500
Cable quality
PVC
Number of Conductors
3
home
Turck-Shop
Connectivity
Bulk Cable
CABLE3X0.34-SH-PVC-GY-500M/TEG
Raktáron
Árcsoport
H1
Listaár
1326,00 EUR
Tétel összesen
1326,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése