chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
CABLE(4+1)X0.34-SH-PVC-GY-500M/TEG | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PVC
CABLE(4+1)X0.34-SH-PVC-GY-500M/TEG
Rendelési azonosító sz. 6628845
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length (m)
500
Application
Signal
Number of pins
4+PE
Voltage (V)
300
Current (A)
4
Cable quality
PVC
Cable color
Gray
Ambient temperature min. (°C)
-5
Ambient temperature max. (°C)
80
Core cross-section (mm²)
0.34
Number of Conductors
5
Főbb jellemzők
Core cross-section (mm²)
0.34
Cable length (m)
500
Cable quality
PVC
Number of Conductors
5
Raktáron
Árcsoport
H1
Listaár
1630,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
Bulk Cable
CABLE(4+1)X0.34-SH-PVC-GY-500M/TEG
Tétel összesen
1630,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése