chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PVC
CABLE8X0.25-SH-PVC-GY-100M/TEG
Rendelési azonosító sz. 6628848
Raktáron
Árcsoport
H1
Listaár
421,00 EUR
Tétel összesen
421,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Connectivity
Bulk Cable
CABLE8X0.25-SH-PVC-GY-100M/TEG
Műszaki adatok
Cable length (m)
100
Application
Signal
Number of pins
8
Voltage (V)
300
Current (A)
2
Cable quality
PVC
Cable color
Gray
Ambient temperature min. (°C)
-5
Ambient temperature max. (°C)
80
Core cross-section (mm²)
0.25
Number of Conductors
8
Főbb jellemzők
Core cross-section (mm²)
0.25
Cable length (m)
100
Cable quality
PVC
Number of Conductors
8
Ügyfélszolgálat felkeresése