chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
CABLE5X0.34-XX-PUR-OG-500M/TXO3700 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PUR
CABLE5X0.34-XX-PUR-OG-500M/TXO3700
Rendelési azonosító sz. 6633004
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length (m)
500
Application
Welding, Signal
Voltage (V)
300
Current (A)
4
Cable quality
PUR
Cable color
Orange
Special features
Resistant to welding sparks, Suitable for drag chain use
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
80
Core cross-section (mm²)
0.34
Number of Conductors
5
Főbb jellemzők
Core cross-section (mm²)
0.34
Cable length (m)
500
Cable quality
PUR
Number of Conductors
5
Raktáron
Árcsoport
H1
Listaár
2547,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
Bulk Cable
CABLE5X0.34-XX-PUR-OG-500M/TXO3700
Tétel összesen
2547,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése