chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PUR
CABLE4X0.34-XX-PUR-OG-500M/TXO3700
Rendelési azonosító sz. 6633067
Raktáron
Árcsoport
H1
Listaár
1840,00 EUR
Tétel összesen
1840,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length (m)
500
Application
Signal
Number of pins
4
Voltage (V)
300
Current (A)
4
Cable quality
PUR
Cable color
Orange
Special features
Resistant to welding sparks, Suitable for drag chain use
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
500
Cable quality
PUR
Number of Conductors
4
home
Turck-Shop
Connectivity
Bulk Cable
CABLE4X0.34-XX-PUR-OG-500M/TXO3700