chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
CABLE 572-30M | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Bus Cable for CAN (DeviceNet, CANopen)
CABLE 572-30M
Rendelési azonosító sz. 6958118
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Network protocol
DeviceNet, CANopen
Cable length (m)
30
Application
Data
Voltage (V)
300
Current (A)
4
Cable quality
PVC
Cable color
Gray
Approvals
UL, CSA
Ambient temperature min. (°C)
-30
Ambient temperature max. (°C)
75
Core cross-section (mm²)
0.34
Number of Conductors
4
Főbb jellemzők
Core cross-section (mm²)
0.34
Cable length (m)
30
Cable quality
PVC
Number of Conductors
4
home
Turck-Shop
Connectivity
Bulk Cable
CABLE 572-30M
Raktáron
Árcsoport
D1
Listaár
116,00 EUR
Tétel összesen
116,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése