chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
RFID Cable Economy Version
Cable-E-BLIDENT-100M
Rendelési azonosító sz. 7030351
Raktáron
Árcsoport
K2
Listaár
842,00 EUR
Tétel összesen
842,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length (m)
100
Application
RFID
Voltage (V)
30
Current (A)
4
Cable quality
PUR
Cable color
Black
Approvals
Cable UL Style 20549
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
80
Core cross-section (mm²)
0.25
Number of Conductors
2
Főbb jellemzők
Core cross-section (mm²)
0.25
Cable length (m)
100
Cable quality
PUR
Number of Conductors
2
home
Turck-Shop
Connectivity
Bulk Cable
Cable-E-BLIDENT-100M