chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Cable-DN-43-100M | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Power Supply Cable, PUR
Cable-DN-43-100M
Rendelési azonosító sz. 8037697
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length (m)
100
Application
Power
Voltage (V)
300
Cable quality
PUR
Cable color
Gray
Special features
Suitable for drag chain use
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
80
Core cross-section (mm²)
1.5
Number of Conductors
4
Főbb jellemzők
Core cross-section (mm²)
1.5
Cable length (m)
100
Cable quality
PUR
Number of Conductors
4
Raktáron
Árcsoport
K1
Listaár
381,00 EUR
Tétel összesen
381,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Connectivity
Bulk Cable
Cable-DN-43-100M
Ügyfélszolgálat felkeresése