chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
Turck
search
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
WKH4.4-P7X2-10-WKH4.4-P7X2/TFE | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Food & Beverage Hygienic, PVC
WKH4.4-P7X2-10-WKH4.4-P7X2/TFE
Rendelési azonosító sz. 100000208
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length
10
Ambient temperature min.
0
Ambient temperature max.
80
Application
Washdown (F&B), Signal
Number of Conductors
4
Core cross-section
0.34
Cable quality
PVC
Cable color
Gray
Connector A
Female, M12 × 1, Angled
Number of pins
4
Voltage
30
Current
4
Coupling nut/screw material A
Stainless Steel
Coupling nut/screw material B
Stainless Steel
Design
Extension Cable
Connector B
Female, M12 × 1, Angled
Number of Pins
4
Főbb jellemzők
Cable length
10
Cable quality
PVC
Connector A
Female, M12 × 1, Angled
Connector B
Female, M12 × 1, Angled
Raktáron
Listaár
47,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
WKH4.4-P7X2-10-WKH4.4-P7X2/TFE
Tétel összesen
47,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése