chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Food & Beverage Hygienic, PVC
WKH4.4-P7X2-30-WKH4.4-P7X2/TFE
Rendelési azonosító sz. 100000211
Raktáron
Árcsoport
K1
Listaár
65,00 EUR
Tétel összesen
65,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
WKH4.4-P7X2-30-WKH4.4-P7X2/TFE
Műszaki adatok
Cable length (m)
30
Application
Washdown (F&B), Signal
Design
Extension Cable
Connector A
Female, M12 × 1, Angled
Number of pins
4
Coupling nut/screw material A
Stainless Steel
Connector B
Female, M12 × 1, Angled
Number of Pins
4
Coupling nut/screw material B
Stainless Steel
Voltage (V)
30
Current (A)
4
Cable quality
PVC
Cable color
Gray
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
80
Core cross-section (mm²)
0.34
Number of Conductors
4
Főbb jellemzők
Cable length (m)
30
Cable quality
PVC
Connector A
Female, M12 × 1, Angled
Connector B
Female, M12 × 1, Angled
Ügyfélszolgálat felkeresése