chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Deutsch Connector
DT06-4S-A-5/TXL
Rendelési azonosító sz. 100000440
Raktáron
Árcsoport
K2
Listaár
33,00 EUR
Tétel összesen
33,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length (m)
5
Application
Mobile Equipment
Design
Connection Cable
Connector A
Female, Deutsch DT, Straight
Number of pins
4
Voltage (V)
230
Current (A)
7
Cable quality
PUR
Cable color
Black
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
80
Core cross-section (mm²)
0.75
Number of Conductors
4
Főbb jellemzők
Cable length (m)
5
Cable quality
PUR
Connector A
Female, Deutsch DT, Straight
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
DT06-4S-A-5/TXL