chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
DT06-8S-A-5/TXL | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Deutsch Connector
DT06-8S-A-5/TXL
Rendelési azonosító sz. 100000464
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length (m)
5
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
80
Application
Mobile Equipment
Number of Conductors
8
Core cross-section (mm²)
0.75
Cable quality
PUR
Cable color
Black
Connector A
Female, Deutsch DT, Straight
Number of pins
8
Current (A)
6
Design
Connection Cable
Főbb jellemzők
Cable length (m)
5
Cable quality
PUR
Connector A
Female, Deutsch DT, Straight
Raktáron
Listaár
45,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
DT06-8S-A-5/TXL
Tétel összesen
45,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése