chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
DT04-8P-A-10/TXL | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Deutsch Connector
DT04-8P-A-10/TXL
Rendelési azonosító sz. 100000471
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length (m)
10
Application
Mobile Equipment
Design
Connection Cable
Connector A
Male, Deutsch DT, Straight
Number of pins
8
Current (A)
6
Cable quality
PUR
Cable color
Black
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
80
Core cross-section (mm²)
0.75
Number of Conductors
8
Főbb jellemzők
Cable length (m)
10
Cable quality
PUR
Connector A
Male, Deutsch DT, Straight
Raktáron
Árcsoport
K2
Listaár
77,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
DT04-8P-A-10/TXL
Tétel összesen
77,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése