chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Superseal Connector
TSS-4S-A-10/TXL
Rendelési azonosító sz. 100000492
Raktáron
Árcsoport
K2
Listaár
46,00 EUR
Tétel összesen
46,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length (m)
10
Application
Mobile Equipment
Design
Connection Cable
Connector A
Female, Superseal, Straight
Number of pins
4
Voltage (V)
24
Current (A)
7
Cable quality
PUR
Cable color
Black
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
80
Core cross-section (mm²)
0.75
Number of Conductors
4
Főbb jellemzők
Cable length (m)
10
Cable quality
PUR
Connector A
Female, Superseal, Straight
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
TSS-4S-A-10/TXL