chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
TSS-2S-A-2-RSC4.234T/TXL | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Superseal Connector
TSS-2S-A-2-RSC4.234T/TXL
Rendelési azonosító sz. 100002054
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length (m)
2
Application
Mobile Equipment
Design
Extension Cable
Connector A
Female, Superseal, Straight
Number of pins
2
Connector B
Male, M12 × 1, Straight
Coupling nut/screw material B
Brass
Voltage (V)
24
Current (A)
8
Cable quality
PUR
Cable color
Black
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
80
Core cross-section (mm²)
0.75
Number of Conductors
2
Főbb jellemzők
Cable length (m)
2
Cable quality
PUR
Connector A
Female, Superseal, Straight
Connector B
Male, M12 × 1, Straight
Raktáron
Árcsoport
K2
Listaár
16,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
TSS-2S-A-2-RSC4.234T/TXL
Tétel összesen
16,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése