chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
Turck
search
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
TSS-2S-A-10-RSC4.234T/TXL | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Superseal Connector
TSS-2S-A-10-RSC4.234T/TXL
Rendelési azonosító sz. 100002056
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length
10
Ambient temperature min.
-25
Ambient temperature max.
80
Application
Mobile Equipment
Number of Conductors
2
Core cross-section
0.75
Cable quality
PUR
Cable color
Black
Connector A
Female, Superseal, Straight
Number of pins
2
Voltage
24
Current
8
Coupling nut/screw material B
Brass
Design
Extension Cable
Connector B
Male, M12 × 1, Straight
Főbb jellemzők
Cable length
10
Cable quality
PUR
Connector A
Female, Superseal, Straight
Connector B
Male, M12 × 1, Straight
Raktáron
Listaár
29,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
2-Way Splitters
TSS-2S-A-10-RSC4.234T/TXL
Tétel összesen
29,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése