chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
Turck
search
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
DT06-2S-A-5-RSC4.221T/TXL | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Deutsch Connector
DT06-2S-A-5-RSC4.221T/TXL
Rendelési azonosító sz. 100002059
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length (m)
5
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
80
Application
Mobile Equipment
Number of Conductors
2
Core cross-section (mm²)
0.75
Cable quality
PUR
Cable color
Black
Connector A
Female, Deutsch DT, Straight
Number of Pins
2
Voltage (V)
230
Current (A)
4
Coupling nut/screw material B
Brass
Design
Extension Cable
Connector B
Male, M12 × 1, Straight
Főbb jellemzők
Cable length (m)
5
Cable quality
PUR
Connector A
Female, Deutsch DT, Straight
Connector B
Male, M12 × 1, Straight
Raktáron
Árcsoport
K2
Listaár
23,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
2-Way Splitters
DT06-2S-A-5-RSC4.221T/TXL
Tétel összesen
23,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése