chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Supply Cable - M12 Power
RKP46PTB-8-RSP46PTB/TXL
Rendelési azonosító sz. 100004540
Raktáron
Árcsoport
K2
Listaár
97,00 EUR
Tétel összesen
97,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length (m)
8
Application
Power
Design
Extension Cable
Connector A
Female, M12 × 1, Straight, T-coded
Number of pins
4
Coupling nut/screw material A
Brass
Connector B
Male, M12 × 1, Straight, T-coded
Number of Pins
4
Coupling nut/screw material B
Brass
Current (A)
16
Cable quality
PUR
Cable color
Black
Special features
Suitable for drag chain use
Approvals
cULus
Ambient temperature min. (°C)
-30
Ambient temperature max. (°C)
80
Core cross-section (mm²)
1.5
Number of Conductors
4
Főbb jellemzők
Cable length (m)
8
Cable quality
PUR
Connector A
Female, M12 × 1, Straight, T-coded
Connector B
Male, M12 × 1, Straight, T-coded
home
Turck-Shop
Connectivity
2-Way Splitters
RKP46PTB-8-RSP46PTB/TXL