chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Valve Connector, A Type
VAS22-S80E-2/TEL1500
Rendelési azonosító sz. 100006835
Raktáron
Árcsoport
K2
Listaár
12,00 EUR
Tétel összesen
240,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length (m)
2
Application
Signal
Design
Connection Cable
Number of pins
2+PE, PE bridged
Voltage (V)
24
Cable quality
PVC
Cable color
Black
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
80
Core cross-section (mm²)
0.75
Number of Conductors
3
Főbb jellemzők
Cable length (m)
2
Cable quality
PVC
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
VAS22-S80E-2/TEL1500