VAS22-S80E-1/TXL1500
VAS22-S80E-1/TXL1500
VAS22-S80E-1/TXL1500
Thumbnail for VAS22-S80E-1/TXL1500
Thumbnail for VAS22-S80E-1/TXL1500
Thumbnail for VAS22-S80E-1/TXL1500

Valve Connector, A Type

VAS22-S80E-1/TXL1500

Rendelési azonosító sz. 100008358
Raktáron
ÁrcsoportK2
Listaár10,50 EUR
Tétel összesen10,50 EUR
Mennyiség
Cable length (m)
1
Ambient temperature min. (°C)
-30
Ambient temperature max. (°C)
90
Application
Signal
Number of Conductors
3
Core cross-section (mm²)
0.75
Cable quality
PUR
Cable color
Black
Number of Pins
2+PE, PE bridged
Voltage (V)
24
Current (A)
4
Design
Connection Cable

Főbb jellemzők

Cable length (m)
1
Cable quality
PUR
VAS22-S80E-1/TXL1500 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere