chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
RSS-RJ45S-8814-25M | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Industrial Ethernet Cable
RSS-RJ45S-8814-25M
Rendelési azonosító sz. 100017705
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length (m)
25
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
80
Application
Data
Number of Conductors
8
Core cross-section (mm²)
0.14
Network protocol
Ethernet
Cable quality
PUR
Cable color
Green
Approvals
cULus
Connector A
Male, M12 × 1, Straight, A-coded
Number of pins
8
Coupling nut/screw material A
Brass
Design
Extension Cable
Connector B
Male, RJ45, Straight
Number of Pins
8
Főbb jellemzők
Cable length (m)
25
Cable quality
PUR
Connector A
Male, M12 × 1, Straight, A-coded
Connector B
Male, RJ45, Straight
Raktáron
Listaár
196,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
2-Way Splitters
RSS-RJ45S-8814-25M
Tétel összesen
196,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése