chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
Turck
search
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
RKS46PSB-8-RSS46PSB/TXL | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Supply Cable - M12 Power
RKS46PSB-8-RSS46PSB/TXL
Rendelési azonosító sz. 100023999
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length (m)
8
Ambient temperature min. (°C)
-30
Ambient temperature max. (°C)
80
Application
Power
Number of Conductors
4
Core cross-section (mm²)
1.5
Cable quality
PUR
Cable color
Black
Special features
Shielded, Shielding on coupling nut, Suitable for drag chain use
Approvals
cULus
Connector A
Female, M12 × 1, Straight, S-coded
Number of pins
3+PE
Voltage (V)
600
Current (A)
16
Coupling nut/screw material A
Brass
Coupling nut/screw material B
Brass
Design
Extension Cable
Connector B
Male, M12 × 1, Straight, S-coded
Number of Pins
3+PE
Főbb jellemzők
Cable length (m)
8
Cable quality
PUR
Connector A
Female, M12 × 1, Straight, S-coded
Connector B
Male, M12 × 1, Straight, S-coded
Raktáron
Listaár
126,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
RKS46PSB-8-RSS46PSB/TXL
Tétel összesen
126,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése