chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
RKP46PSB-30-RSP46PSB/TXR | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Supply Cable - M12 Power
RKP46PSB-30-RSP46PSB/TXR
Rendelési azonosító sz. 100030360
Raktáron
Árcsoport
K2
Listaár
215,00 EUR
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length (m)
30
Application
Power
Design
Extension Cable
Connector A
Female, M12 × 1, Straight, S-coded
Number of pins
3+PE
Coupling nut/screw material A
Brass
Connector B
Male, M12 × 1, Straight, S-coded
Number of Pins
3+PE
Coupling nut/screw material B
Brass
Voltage (V)
600
Current (A)
16
Cable quality
PUR
Cable color
Red
Special features
Suitable for drag chain use
Ambient temperature min. (°C)
-30
Ambient temperature max. (°C)
80
Core cross-section (mm²)
1.5
Number of Conductors
4
Főbb jellemzők
Cable length (m)
30
Cable quality
PUR
Connector A
Female, M12 × 1, Straight, S-coded
Connector B
Male, M12 × 1, Straight, S-coded
home
Turck-Shop
Connectivity
2-Way Splitters
RKP46PSB-30-RSP46PSB/TXR
Tétel összesen
215,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése